10201763
1222630
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4 - 39 | 22,6738 zł |
| 40 + | 18,8948 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 8505191090 |
|---|---|
| Mechanizm zatrzaskowy | Catch & Counterplate |
| Materiał magnetyczny | Ferryt |
| Rodzaj mocowania | Screw On |
| Masa zaczepu | 32.0 g |
| Masa zaczepu | 32.0 g |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.575 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 40.0 mm |
| Wysokość całkowita | 17.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.669 in |
| Szerokość całkowita | 0.512 in |
| Szerokość całkowita | 13.0 mm |
| Całkowita długość | 1.969 in |
| Całkowita długość | 50.0 mm |
| Długość płytki | 30.0 mm |
| Długość płytki | 1.181 in |
| Grubość płyty | 1.6 mm |
| Grubość płyty | 0.063 in |
| Szerokość płytki | 16.0 mm |
| Szerokość płytki | 0.63 in |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 16.0 mm |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.63 in |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Kolor | Nikiel |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować