Kanały kablowe to wszechstronne rozwiązanie do prowadzenia okablowania. Dzięki dostępności wersji samoprzylepnych i przykręcanych sprawdza się w wielu zastosowaniach.
Grupa SR: SR1732
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Całkowita długość | Wysokość wewnętrzna | Szerokość całkowita | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 066,302 zł - 2 066,302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 2 259,5733 zł - 2 259,5733 zł | 1 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 874,5088 zł - 1 874,5088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 969,2365 zł - 1 969,2365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Klej
|
||
| 1 595,0044 zł - 1 595,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Klej
|
|||
| 872,3868 zł - 872,3868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Klej
|
||
| 2 374,2672 zł - 2 374,2672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 725,358 zł - 1 725,358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 1 011,8298 zł - 1 011,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 10169100 | 38,7366 zł - 38,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
|
| 38,7366 zł - 38,7366 zł | 50 Na stanie |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 10170359 | 374,9285 zł - 374,9285 zł | 1 Na stanie |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Klej
|
|
| 22,4204 zł - 22,4204 zł | 77 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 30,4493 zł - 30,4493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 49,6811 zł - 49,6811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 14,1617 zł - 14,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 16,8332 zł - 16,8332 zł | 30 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 23,7561 zł - 23,7561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 21,0846 zł - 21,0846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować