Kanały kablowe to wszechstronne rozwiązanie do prowadzenia okablowania. Dzięki dostępności wersji samoprzylepnych i przykręcanych sprawdza się w wielu zastosowaniach.
Grupa SR: SR1732
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Całkowita długość | Wysokość wewnętrzna | Szerokość całkowita | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 006,1184 zł - 2 006,1184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Śruba
|
||
| 1 675,1048 zł - 1 675,1048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Śruba
|
||
| 982,359 zł - 982,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Śruba
|
||
| 1 548,5479 zł - 1 548,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Śruba
|
||
| 2 193,7604 zł - 2 193,7604 zł | 1 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Śruba
|
||
| 1 819,9114 zł - 1 819,9114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Śruba
|
||
| 2 305,1137 zł - 2 305,1137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Śruba
|
||
| 846,9774 zł - 846,9774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhesive
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhesive
|
|||
| 1 911,8801 zł - 1 911,8801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhesive
|
||
| 18,9227 zł - 18,9227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 25,6719 zł - 25,6719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 37,6084 zł - 37,6084 zł | 50 Na stanie |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 10170359 | 364,0082 zł - 364,0082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
|
| 29,5624 zł - 29,5624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 48,2341 zł - 48,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Klej
|
||
| 13,7493 zł - 13,7493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 16,343 zł - 16,343 zł | 30 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 23,0642 zł - 23,0642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
| 15,0322 zł - 15,0322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować