Menu Search

Przewody kablowe

Na stanie

Kanały kablowe to wszechstronne rozwiązanie do prowadzenia okablowania. Dzięki dostępności wersji samoprzylepnych i przykręcanych sprawdza się w wielu zastosowaniach.

Grupa SR: SR1732

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Całkowita długość Wysokość wewnętrzna Szerokość całkowita Metoda montażu Kup
18,9227 zł - 18,9227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Bez mocowania
13,7493 zł - 13,7493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Śruba
16,343 zł - 16,343 zł 30 Na stanie
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Śruba
15,0322 zł - 15,0322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Śruba
16,343 zł - 16,343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Bez mocowania
21,7674 zł - 21,7674 zł 77 Na stanie
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Bez mocowania
23,0642 zł - 23,0642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Śruba
10169100 37,6084 zł - 37,6084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Śruba
20,4705 zł - 20,4705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Śruba
29,158 zł - 29,158 zł 17 Na stanie
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Śruba
687,926 zł - 687,926 zł 4 Na stanie
1.8 m
7.6 mm
Bez mocowania
25,6719 zł - 25,6719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Bez mocowania
37,6084 zł - 37,6084 zł 50 Na stanie
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Bez mocowania
29,5624 zł - 29,5624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Bez mocowania
48,2341 zł - 48,2341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Bez mocowania
10170359 364,0082 zł - 364,0082 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 m
9.1 mm
Bez mocowania
1 911,8801 zł - 1 911,8801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Bez mocowania
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Bez mocowania
846,9774 zł - 846,9774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Bez mocowania
2 193,7604 zł - 2 193,7604 zł 1 Na stanie
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Śruba
  • z 2
Korytka kablowe Klej 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169018

Przedział cen netto
18,9227 zł - 18,9227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    13.6 mm
Korytka kablowe Śruba 12.5 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10168981

Przedział cen netto
13,7493 zł - 13,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    10.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    10.5 mm
Korytka kablowe Śruba 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169025

Przedział cen netto
16,343 zł - 16,343 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    17.9 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    17.9 mm
Korytka kablowe Śruba 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169001

Przedział cen netto
15,0322 zł - 15,0322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    13.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    13.6 mm
Korytka kablowe Klej 12.5 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10168998

Przedział cen netto
16,343 zł - 16,343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    10.5 mm
Korytka kablowe Klej 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169032

Przedział cen netto
21,7674 zł - 21,7674 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    17.9 mm
Korytka kablowe Śruba 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169063

Przedział cen netto
23,0642 zł - 23,0642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    26.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    26.8 mm
Korytka kablowe Śruba 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169100

Przedział cen netto
37,6084 zł - 37,6084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    45.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    45.2 mm
Korytka kablowe Śruba 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169049

Przedział cen netto
20,4705 zł - 20,4705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    22.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    22.4 mm
Korytka kablowe Śruba 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169087

Przedział cen netto
29,158 zł - 29,158 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    36.3 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    36.3 mm
Korytka kablowe Klej 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Jasny brąz

10170342

Przedział cen netto
687,926 zł - 687,926 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Jasny brąz
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Całkowita długość
    1.8 m
Korytka kablowe Klej 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169056

Przedział cen netto
25,6719 zł - 25,6719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    22.4 mm
Korytka kablowe Klej 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169094

Przedział cen netto
37,6084 zł - 37,6084 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    36.3 mm
Korytka kablowe Klej 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169070

Przedział cen netto
29,5624 zł - 29,5624 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    26.8 mm
Korytka kablowe Klej 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Szary

10169117

Przedział cen netto
48,2341 zł - 48,2341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    45.2 mm
Korytka kablowe Klej 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Jasny brąz

10170359

Przedział cen netto
364,0082 zł - 364,0082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Jasny brąz
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Całkowita długość
    1.8 m
Korytka kablowe Klej 1.8 m UL94 V-0 PVC Biały

10173619

Przedział cen netto
1 911,8801 zł - 1 911,8801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    20.8 mm
Korytka kablowe Klej 1.8 m UL94 V-0 PVC Biały

10562192


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    14.7 mm
Korytka kablowe Klej 1.8 m UL94 V-0 PVC Biały

10173626

Przedział cen netto
846,9774 zł - 846,9774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez mocowania
  • Wysokość wewnętrzna
    10.2 mm
Korytka kablowe Śruba 2.0 m PVC Szary

10174289

Przedział cen netto
2 193,7604 zł - 2 193,7604 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    38.1 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    38.1 mm