Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kanały kablowe to wszechstronne rozwiązanie do prowadzenia okablowania. Dzięki dostępności wersji samoprzylepnych i przykręcanych sprawdza się w wielu zastosowaniach.
Grupa SR: SR1732
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Całkowita długość | Wysokość wewnętrzna | Szerokość całkowita | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0322 zł - 15,0322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba
|
||
| 20,4705 zł - 20,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Śruba
|
||
| 29,158 zł - 29,158 zł | 17 Na stanie |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Śruba
|
||
| 13,7493 zł - 13,7493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Śruba
|
||
| 687,926 zł - 687,926 zł | 4 Na stanie |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 10170359 | 364,0082 zł - 364,0082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bez mocowania
|
|
| 48,2341 zł - 48,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 37,6084 zł - 37,6084 zł | 50 Na stanie |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 21,7674 zł - 21,7674 zł | 77 Na stanie |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 29,5624 zł - 29,5624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 18,9227 zł - 18,9227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 16,343 zł - 16,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 25,6719 zł - 25,6719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 16,343 zł - 16,343 zł | 30 Na stanie |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Śruba
|
||
| 23,0642 zł - 23,0642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Śruba
|
||
| 10169100 | 37,6084 zł - 37,6084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Śruba
|
|
| 1 548,5479 zł - 1 548,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Śruba
|
||
| 982,359 zł - 982,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Śruba
|
||
| 1 819,9114 zł - 1 819,9114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Śruba
|
||
| 2 305,1137 zł - 2 305,1137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować