Przepusty zamknięte zaprojektowano z myślą o ochronie przewodów, kabli i rurek przed ostrymi krawędziami otworów wierconych i wybijanych w blasze.
Ekonomiczny, a jednocześnie trwały materiał tworzy gładki otwór. Nasz asortyment zawiera warianty mocne i odporne na wysokie temperatury.
Konstrukcja przepustów zamkniętych obejmuje liczne zamki, dzięki którym elementy te blokują się w panelach o popularnych grubościach, co sprawia, ze instalacja jest łatwa i bezwysiłkowa. Montaż naciśnięciem palca oznacza, że nie są potrzebne żadne narzędzia.
Pasują do szerokiej gamy rozmiarów dzięki różnorodnym wielkościom otworów wewnętrznych.
Grupa SR: SR1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4283 zł - 0,5288 zł | 4750 Na stanie |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2834 zł - 0,3499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4614 zł - 0,5696 zł | 4800 Na stanie |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3724 zł - 0,4598 zł | 8000 Na stanie |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6356 zł - 0,7847 zł | 500 Na stanie |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2224 zł - 0,2745 zł | 16910 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1914 zł - 0,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,1578 zł - 0,1948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,3305 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2402 zł - 0,2966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9867 zł - 1,2182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4004 zł - 0,4943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1932 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2285 zł - 0,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2073 zł - 0,2559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6215 zł - 0,7673 zł | 500 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3991 zł - 0,4927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5503 zł - 0,6794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3592 zł - 0,4434 zł | 186 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2285 zł - 0,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować