10112243
PGSB-15
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,461 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maksymalna grubość panelu | 0.126 in |
|---|---|
| Maksymalna grubość panelu | 3.2 mm |
| Średnica całkowita | 0.657 in |
| Średnica całkowita | 16.7 mm |
| Wysokość całkowita | 10.3 mm |
| Wysokość całkowita | 0.406 in |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Opis UL/CSA | UL E320906 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować