Menu Search

Tuleja zatrzaskowa 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Czarny

Tę tuleję otwartą można bez wysiłku zainstalować w panelu bez użycia narzędzi. Osłania ostro zakończone krawędzie otworów. Artykuł wykonano ze stabilizowanego cieplnie materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10262016

Numer produktu produkcyjny:

466900

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,9653 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

482,65 zł

500 x 0,9653 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 15.9 mm
Maksymalna grubość panelu 3.2 mm
Średnica całkowita 10.5 mm
Wysokość całkowita 10.3 mm
Przybliżona średnica uchwytu kabla 11.5 mm
Rodzaj przelotki Zamknięte
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Materiał PA
Standard palności materiału UL94 V-2
Specyfikacja UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt