Menu Search

Przepusty zatrzaskowe — zamknięte Czarny 15.9 mm (HD)

Ten miniaturowy przepust izolacyjny został wykonany ze stabilizowanego termicznie czarnego nylonu. Stanowi niedrogie zabezpieczenie przewodów i wężyków przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Przepust łatwo zatrzaskuje się w miejscu docelowym. Jego klasa palności to UL 94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10362631

Numer produktu produkcyjny:

22MP01050

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3514 zł
5000 - 19999 0,3163 zł
20000 + 0,2847 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

351,40 zł

1000 x 0,3514 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 15.9 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Średnica całkowita 17.9 mm
Wysokość całkowita 6.4 mm
Przybliżona średnica uchwytu kabla 12.7 mm
Rodzaj przelotki Tuleja zamknięta
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt