Menu Search

Przepust wielokablowy składany 25 Poliamid Czarny

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Numer produktu Essentra:

10207536

Numer produktu produkcyjny:

1334531

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 222,3132 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

222,31 zł

1 x 222,3132 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość płytki 153.0 mm
Długość płytki 153.0 mm
Szerokość płytki 32.3 mm
Liczba otworów 25
Price per piece incl VAT 268.0835 PLN
Kod towaru 3926909790
Stosować z 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Materiał kołnierza Poliamid
Kolor Czarny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt