Menu Search

Przepust wielokablowy składany 14 PA Czarny

Ten nylonowy przepust wielokablowy umożliwia beznarzędziowe wprowadzanie kabli do maszyn i urządzeń. Pasuje do wielu różnych wariantów przelotek i szerokiej gamy przewodów. Oferuje stopień ochrony IP66; nadaje się do stosowania w szafach i zespołąch elektrycznych.
Numer produktu Essentra:

10207420

Numer produktu produkcyjny:

1334520

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 286,3247 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

286,32 zł

1 x 286,3247 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Liczba otworów 14
Konfiguracja otworów 3.0 - 6.5 mm (x6) 5.0 - 9.2 mm (x4) 9.6 - 15.9 mm (x4)
Kolor Czarny
Materiał płytki EPDM
Pełny materiał kołnierza Poliamid
Całkowita długość 147.5 mm
Głębokość całkowita 25.0 mm
Śr. otworu montażowego 5.5 mm
Rozstaw otworów montażowych wzdłuż szerokości 32.0 mm
Kod towaru 3926909790
Materiał kołnierza PA
Standard DIN
Standard UL
Standard Stopień ochrony IP
Rozstaw otworów montażowych wzdłuż długości 130.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt