Przelotki przepustu wielokablowego są technologią umożliwiającą beznarzędziowe łączenie i wprowadzanie kabli do maszyn i urządzeń. Dostępne w różnych rozmiarach, większość asortymentu jest otwarta z nacięciem i otworem. Dostępna jest również opcja zamknięta, która nie posiada nacięcia i otworu. Przelotki te są wykonane z czarnego TPE TPV i posiadają stopień ochrony IP65. Nadają się do stosowania w temperaturach od –30C do 100C. Dołączona płyta systemu przepustu wielokablowego jest dostępna do nabycia oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | 6 Na stanie |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 11,6255 zł - 11,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 1,344 zł - 1,344 zł | 171 Na stanie |
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować