Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.
Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.
Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3639 zł - 0,4493 zł | 26000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,428 zł - 0,5285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2372 zł - 0,2929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,227 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4752 zł - 0,5867 zł | 1595 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3796 zł - 0,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,9235 zł - 0,9235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,7727 zł - 0,7727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 2,5663 zł - 2,5663 zł | 18 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,4739 zł - 0,4739 zł | 463 Na stanie |
|
|
||
| 4,5386 zł - 4,5386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1,0187 zł - 1,0187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3869 zł - 3,3869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,8603 zł - 0,8603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,7167 zł - 0,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 4,5209 zł - 4,5209 zł | 200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 10021590 | 2,4991 zł - 2,4991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
| 2,2679 zł - 2,2679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 10021613 | 0,6448 zł - 0,6448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować