10262009
466895
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 4,8238 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Przybliżona średnica uchwytu kabla | 26.9 mm |
|---|---|
| Przybliżona średnica uchwytu kabla | 1.059 in |
| Średnica pasującego otworu | 1.5 in |
| Średnica pasującego otworu | 38.1 mm |
| Średnica łba | 1.579 in |
| Średnica łba | 40.1 mm |
| Wysokość całkowita | 10.7 mm |
| Wysokość całkowita | 0.421 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Kolor | Czarny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Otwarte/Zamknięte | Open/Closed |
| Cechy szczególne | Stabilizowana termicznie |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować