10274637
493682
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
8 + | 97,4026 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M16 |
---|---|
Średnica podstawy | 2.559 in |
Średnica podstawy | 65.0 mm |
Wysokość podstawy | 1.457 in |
Wysokość podstawy | 37.0 mm |
Długość gwintu | 5.906 in |
Długość gwintu | 150.0 mm |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
Przegub obrotowy | 30° |
Pełny materiał gwintu | Stal nierdzewna 304 |
Materiał gwintu | Stal nierdzewna |
Materiał podstawy | PA |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować