Menu Search

Stopki z regulacją 65.0 mm M16 100.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10274613

Numer produktu produkcyjny:

493680

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
8 + 82,3146 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 8

Zamów wielokrotność 8

Wartość netto:

658,52 zł

8 x 82,3146 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16
Średnica podstawy 65.0 mm
Wysokość podstawy 37.0 mm
Długość gwintu 100.0 mm
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790
Rodzaj mocowania Threaded Stud
Przegub obrotowy 30°
Pełny materiał gwintu Stal nierdzewna 304
Materiał gwintu Stal nierdzewna
Materiał podstawy PA

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt