Menu Search

Przelotka kablowa IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ta przelotka uszczelniająca zapewnia uszczelnienie przeciwpyłowe i wodoszczelność, odpowiednia do stosowania na zewnątrz. Jest łatwa w montażu i odporna na drgania. Do momentu zainstalowania kabla pełni także funkcję zaślepki.
Numer produktu Essentra:

10225264

Numer produktu produkcyjny:

283630001499

35 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 104,2633 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

521,32 zł

5 x 104,2633 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Rodzaj łba Okrągłe
Zakres kompatybilnych średnic kabli 34.0 - 45.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 4.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt