Menu Search

Przelotka kablowa IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ta przelotka uszczelniająca zapewnia uszczelnienie przeciwpyłowe i wodoszczelność, odpowiednia do stosowania na zewnątrz. Jest łatwa w montażu i odporna na drgania. Do momentu zainstalowania kabla pełni także funkcję zaślepki.
Numer produktu Essentra:

10225219

Numer produktu produkcyjny:

283400159999

175 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 9,6869 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

242,17 zł

25 x 9,6869 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Rodzaj łba Okrągłe
Zakres kompatybilnych średnic kabli 20.0 - 26.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 4.0 mm
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt