Menu Search

Przelotka kablowa IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ta przelotka uszczelniająca zapewnia uszczelnienie przeciwpyłowe i wodoszczelność, odpowiednia do stosowania na zewnątrz. Jest łatwa w montażu i odporna na drgania. Do momentu zainstalowania kabla pełni także funkcję zaślepki.
Numer produktu Essentra:

10225189

Numer produktu produkcyjny:

283400001499

475 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 9,3867 zł
250 - 499 8,4441 zł
500 + 7,5016 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

234,67 zł

25 x 9,3867 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Rodzaj łba Okrągłe
Zakres kompatybilnych średnic kabli 19.0 - 28.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 4.0 mm
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt