Menu Search

Przelotka kablowa IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ta przelotka uszczelniająca zapewnia uszczelnienie przeciwpyłowe i wodoszczelność, odpowiednia do stosowania na zewnątrz. Jest łatwa w montażu i odporna na drgania. Do momentu zainstalowania kabla pełni także funkcję zaślepki.
Numer produktu Essentra:

10225080

Numer produktu produkcyjny:

283200101499

5550 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,6332 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

81,66 zł

50 x 1,6332 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Rodzaj łba Okrągłe
Zakres kompatybilnych średnic kabli 7.0 - 10.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 4.0 mm
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt