Menu Search

Przelotka kablowa IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ta przelotka uszczelniająca zapewnia uszczelnienie przeciwpyłowe i wodoszczelność, odpowiednia do stosowania na zewnątrz. Jest łatwa w montażu i odporna na drgania. Do momentu zainstalowania kabla pełni także funkcję zaślepki.
Numer produktu Essentra:

10225035

Numer produktu produkcyjny:

283160059999

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,2704 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

63,52 zł

50 x 1,2704 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer
Rodzaj łba Okrągłe
Zakres kompatybilnych średnic kabli 5.0 - 9.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 4.0 mm
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt