Menu Search

Przelotki biurkowe

Na stanie

Przelotki biurkowe umożliwiają porządkowanie kabli komputerowych, telefonicznych i innych w przestrzeni roboczej. Są dostępne w różnych kolorach i wersjach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kup
4,1508 zł - 4,1508 zł 300 Na stanie
65.0 mm
4,8259 zł - 4,8259 zł 4 Na stanie
80.0 mm
3,921 zł - 3,921 zł 60 Na stanie
60.0 mm
3,921 zł - 3,921 zł 50 Na stanie
60.0 mm
3,921 zł - 3,921 zł 49 Na stanie
60.0 mm
3,921 zł - 3,921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
  • z 2
Przepusty do blatu 65.0 mm 78.0 mm ABS Srebrny, czarny

10379592

Przedział cen netto
4,1508 zł - 4,1508 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny, czarny
  • Kształt przelotki
    Okrągłe
  • Wykończenie powierzchni
    Matowe
  • Typ
    Okrągły, 65,0 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100
Przepusty do blatu 80.0 mm 96.0 mm ABS Szary

10379639

Przedział cen netto
4,8259 zł - 4,8259 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Kształt przelotki
    Okrągłe
  • Wykończenie powierzchni
    Matowe
  • Typ
    Okrągły, 80,0 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100
Przepusty do blatu 60.0 mm 72.0 mm ABS Czarny

10379479

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt przelotki
    Okrągłe
  • Wykończenie powierzchni
    Matowe
  • Typ
    Okrągły, 60,0 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100
Przepusty do blatu 60.0 mm 72.0 mm ABS Srebrny

10379516

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Kształt przelotki
    Okrągłe
  • Wykończenie powierzchni
    Matowe
  • Typ
    Okrągły, 60,0 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100
Przepusty do blatu 60.0 mm 72.0 mm ABS Srebrny, czarny

10379530

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny, czarny
  • Kształt przelotki
    Okrągłe
  • Wykończenie powierzchni
    Matowe
  • Typ
    Okrągły, 60,0 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100
Przepusty do blatu 60.0 mm 72.0 mm ABS Biały

10379486

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Kształt przelotki
    Okrągłe
  • Wykończenie powierzchni
    Matowe
  • Typ
    Okrągły, 60,0 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100