Menu Search

Przełączniki - przycisk/montowane podtynkowo/tworzywo

Na stanie

Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj układu obwodu Kolor Kup
98,295 zł - 240,8229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
AC/DC
Zielony
  • z 5
Lampa kontrolna AC/DC 5 - 15 mA Zielony IP 50

10212677

Przedział cen netto
240,8229 zł - 98,295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    22.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Rodzaj układu obwodu
    AC/DC
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Wysokość
    42.0 mm