Menu Search

Przełącznik ręczny 1NO 4 A Czarny IP 65

Przycisk dwupozycyjny obsługiwany kluczykiem. Stopień ochrony IP50. Po zadziałaniu wskaźnik utrzymuje położenie.
Numer produktu Essentra:

10211731

Numer produktu produkcyjny:

1339754

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 400,6768 zł
5 - 9 228,9581 zł
10 + 163,5415 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

400,68 zł

1 x 400,6768 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 22.0 mm
Kolor Czarny
Rodzaj układu obwodu 1NO
Szerokość 30.0 mm
Wysokość 48.0 mm
Typ IP 65
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Rodzaj przycisku Przycisk
Kod towaru 8536508090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt