Menu Search

Przełącznik ręczny 1NO 4 A Żółty IP 65

Żółty plastikowy przycisk do montażu w panelu w wycięciu 22 mm. Stopień ochrony IP65.
Numer produktu Essentra:

10211397

Numer produktu produkcyjny:

1339716

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 57,6606 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

576,61 zł

10 x 57,6606 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 22.0 mm
Kolor Żółty
Rodzaj układu obwodu 1NO
Szerokość 30.0 mm
Wysokość 48.0 mm
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Rodzaj przycisku Przycisk
Kod towaru 8536508090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt