Menu Search

Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Czarny IP 40

Czarny brzęczyk blokowy z diodą LED mocowany równo z obudową w otworze o średnicy 22 mm.
Numer produktu Essentra:

10212790

Numer produktu produkcyjny:

1339865

9 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 89,488 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

894,88 zł

10 x 89,488 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość 29.0 mm
Wysokość 37.0 mm
Price per piece incl VAT 104.7691 PLN
Rodzaj układu obwodu AC
Kolor Czarny
Typ IP 40
Średnica otworu 22.0 mm
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Kod towaru 8536508090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt