Menu Search

Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Czerwony IP 40

Red monoblock buzzer with illuminating LED designed to fit Ø22 mm cut out with a flush finish.
Numer produktu Essentra:

10212783

Numer produktu produkcyjny:

1339864

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 89,488 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

894,88 zł

10 x 89,488 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość 29.0 mm
Wysokość 37.0 mm
Rodzaj układu obwodu AC/DC
Kolor Czerwony
Typ IP 40
Średnica otworu 22.0 mm
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Kod towaru 8536508090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt