Menu Search

Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC 220 V Niebieski IP 40

Blue monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Numer produktu Essentra:

10212752

Numer produktu produkcyjny:

1339861

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 21,7255 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

217,26 zł

10 x 21,7255 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość 29.0 mm
Wysokość 37.0 mm
Rodzaj układu obwodu AC
Kolor Niebieski
Średnica otworu 22.0 mm
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Kod towaru 8536508090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt