Menu Search

Brzęczyk blokowy instalacyjny 29.0 mm AC/DC 24 V Zielony IP 40

Green monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Numer produktu Essentra:

10212684

Numer produktu produkcyjny:

1339854

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość 29.0 mm
Wysokość 37.0 mm
Rodzaj układu obwodu AC/DC
Kolor Zielony
Średnica otworu 22.4 mm
Zakres temperatur -15 - 70 °C
Kod towaru 8536508090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt