Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5898 zł - 5,5193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 7,5385 zł - 11,577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 9,6026 zł - 14,7629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 124,2959 zł - 191,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 43,3914 zł - 66,7249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 4,5321 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x20
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 2,7821 zł - 4,3077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 7,0449 zł - 10,8142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 47,8337 zł - 73,5904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 173,4758 zł - 231,3161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 11,4424 zł - 17,5899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 20,5515 zł - 31,6349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 5,25 zł - 8,077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 9,7821 zł - 15,0322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 58,6031 zł - 90,1482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 297,3679 zł - 396,4905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35x72
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 11,4873 zł - 17,6796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 3,7244 zł - 5,6988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x24
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 186,2195 zł - 248,2777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 55,0582 zł - 84,7187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować