Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20210670
20210670
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 31,3208 zł |
| 50 - 99 | 25,0387 zł |
| 100 - 199 | 23,513 zł |
| 200 - 499 | 21,9421 zł |
| 500 + | 20,372 zł |
| Rozmiar zacisku | 6x24 |
|---|---|
| Gwint ręczny | Left Hand |
| Rodzaj gwintu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 43.0 |
| l3 | 36.0 |
| Waga g | 21.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |