Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20209407
20209407
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 25,263 zł |
| 50 - 99 | 20,1925 zł |
| 100 - 199 | 18,9361 zł |
| 200 - 499 | 17,68 zł |
| 500 + | 16,4232 zł |
| Rozmiar zacisku | 8x16 |
|---|---|
| Gwint ręczny | Right Hand |
| Rodzaj gwintu | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| Waga g | 37.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
| Wykończenie | Ocynk srebrny |
| Materiał | Stal |