Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M16 16x32 32.0 Stal nierdzewna 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numer produktu Essentra:

20760144

Numer produktu produkcyjny:

20760144

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 285,8418 zł
50 - 99 228,6906 zł
100 - 199 214,3921 zł
200 + 200,0936 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

285,84 zł

1 x 285,8418 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 16x32
Gwint ręczny Left Hand
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 282.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt