20760083
20760083
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 120,2102 zł |
| 50 - 99 | 96,1511 zł |
| 100 - 199 | 90,1577 zł |
| 200 + | 84,1643 zł |
| Rozmiar zacisku | 10x40 |
|---|---|
| Gwint ręczny | Left Hand |
| Rodzaj gwintu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 116.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
| l5 | 23.0 |
| h1 | 40.0 |
| h2 | 66.0 |
| h3 | 59.0 |
| h4 | 10.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować