20760045
20760045
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 107,9238 zł |
50 - 99 | 86,3476 zł |
100 - 199 | 80,9536 zł |
200 + | 75,5595 zł |
Rozmiar zacisku | 8x32 |
---|---|
Gwint ręczny | Left Hand |
Rodzaj gwintu | Coarse |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 ±0.5 | 58.0 |
l3 | 54.0 |
l4 | 12.0 |
w1 tol. B13 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 tol. h11 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
l5 | 19.0 |
h1 | 32.0 |
h2 | 53.0 |
h3 | 47.0 |
h4 | 8.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować