Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x24 24.0 Stal nierdzewna 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numer produktu Essentra:

20760014

Numer produktu produkcyjny:

20760014

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 51,586 zł
50 - 99 41,2688 zł
100 - 199 38,7002 zł
200 + 36,1316 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

51,59 zł

1 x 51,586 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 6x24
Gwint ręczny Left Hand
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 54.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
l5 14.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt