20760007
20760007
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 51,1578 zł |
50 - 99 | 40,9263 zł |
100 - 199 | 38,3577 zł |
200 + | 35,8319 zł |
Rozmiar zacisku | 6x12 |
---|---|
Gwint ręczny | Left Hand |
Rodzaj gwintu | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 12.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 9.0 |
w1 tol. B13 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
l5 | 14.0 |
h1 | 12.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 23.0 |
h4 | 6.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować