20759919
20759919
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 158,8248 zł |
50 - 99 | 127,0598 zł |
100 - 199 | 119,14 zł |
200 + | 111,1774 zł |
Rozmiar zacisku | 12x24 |
---|---|
Gwint ręczny | Right Hand |
Rodzaj gwintu | Fine |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12x1.25 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
l5 | 28.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 55.0 |
h3 | 46.0 |
h4 | 12.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować