Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8x1 8x16 16.0 Stal nierdzewna 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numer produktu Essentra:

20759834

Numer produktu produkcyjny:

20759834

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 68,6671 zł
50 - 99 54,9251 zł
100 - 199 51,5003 zł
200 + 48,0755 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

68,67 zł

1 x 68,6671 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 8x16
Gwint ręczny Right Hand
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8x1
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
l5 19.0
h1 16.0
h2 37.0
h3 31.0
h4 8.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt