20215804
20215804
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 14,6379 zł |
| 50 - 99 | 11,719 zł |
| 100 - 199 | 10,9784 zł |
| 200 - 499 | 10,238 zł |
| 500 + | 9,4972 zł |
| Rozmiar zacisku | 5x10 |
|---|---|
| Gwint ręczny | Left Hand |
| Rodzaj gwintu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 10.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować