Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,4571 zł - 247,2761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stal
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
| 580,8114 zł - 774,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stal
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 268,5795 zł - 358,106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stal
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 9,6279 zł - 14,8121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 17,2518 zł - 26,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 13,7666 zł - 21,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 7,6674 zł - 11,8061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 8,5387 zł - 13,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 13,7666 zł - 21,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 83,863 zł - 128,9966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 156,9654 zł - 241,482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 30,06 zł - 46,2662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 66,4805 zł - 102,2911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 27,5332 zł - 42,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 37,6839 zł - 57,9417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 105,9506 zł - 162,9774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 156,9654 zł - 241,482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 111,5705 zł - 171,6469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 41,2998 zł - 63,518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 58,3773 zł - 89,7879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stal
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować