Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2518 zł - 26,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 194,6058 zł - 259,4744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stal
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 63,2131 zł - 97,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 621,1964 zł - 828,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stal
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 6,9268 zł - 10,6299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 6,5347 zł - 10,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stal
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 9,41 zł - 14,5072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stal
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 8,5387 zł - 13,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 621,1964 zł - 828,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stal
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 37,0304 zł - 56,9397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stal
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 550,795 zł - 734,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 453,601 zł - 604,7723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
| 177,3104 zł - 236,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stal
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 17,8617 zł - 27,4896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stal
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 52,5396 zł - 80,857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stal
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 9,6279 zł - 14,8121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 348,8267 zł - 465,1022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stal
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 36,5512 zł - 56,1991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stal
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 58,3773 zł - 89,7879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stal
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować