Menu Search

Przegub kulowy Lewa ręka 22.0 M14 Stal

Te lewe przeguby kulowo-gniazdowe z zaślepką uszczelniającą umożliwiają płynny ruch obrotowy i liniowy. Przeguby mogą odchylać się we wszystkich kierunkach, co umożliwia obracająca się w gnieździe kulka. Zaślepka uszczelniająca zapobiega wyciekaniu smaru oraz wnikaniu zabrudzeń i ciał obcych. Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej.
Numer produktu Essentra:

20213336

Numer produktu produkcyjny:

20213336

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 61,0784 zł
50 - 99 54,9793 zł
100 - 199 48,8802 zł
200 - 499 45,831 zł
500 + 42,737 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

61,08 zł

1 x 61,0784 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Waga g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Siła odciągania min. kg 10.0
Obciążenie statyczne maks. 800.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 320.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 10.0
Materiał Stal
Materiał nakrętki Neopren

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt