20213329
20213329
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 61,0784 zł |
| 50 - 99 | 54,9793 zł |
| 100 - 199 | 48,8802 zł |
| 200 - 499 | 45,831 zł |
| 500 + | 42,737 zł |
| Gwint ręczny | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 22.0 |
| d4 | 30.0 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| Waga g | 220.9 |
| h2 ±0.3 | 22.0 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F tol. h14 | 16.0 |
| Siła odciągania min. kg | 10.0 |
| Obciążenie statyczne maks. | 800.0 |
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 320.0 |
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 10.0 |
| Materiał | Stal |
| Materiał nakrętki | Neopren |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować