Menu Search

Przegub kulowy Lewa ręka 16.0 M12 Stal

Te lewe przeguby kulowo-gniazdowe z zaślepką uszczelniającą umożliwiają płynny ruch obrotowy i liniowy. Przeguby mogą odchylać się we wszystkich kierunkach, co umożliwia obracająca się w gnieździe kulka. Zaślepka uszczelniająca zapobiega wyciekaniu smaru oraz wnikaniu zabrudzeń i ciał obcych. Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej.
Numer produktu Essentra:

20213312

Numer produktu produkcyjny:

20213312

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 28,8837 zł
50 - 99 26,0084 zł
100 - 199 23,0896 zł
200 - 499 21,652 zł
500 + 20,214 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

28,88 zł

1 x 28,8837 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Waga g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Siła odciągania min. kg 8.0
Obciążenie statyczne maks. 400.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 160.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 8.0
Materiał Stal
Materiał nakrętki Neopren

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt