Menu Search

Przegub kulowy Prawa ręka 10.0 M6 Stal

Przeguby kulowo-gniazdowe z zaślepką uszczelniającą umożliwiają płynny ruch obrotowy i liniowy. Przeguby mogą odchylać się we wszystkich kierunkach, co umożliwia obracająca się w gnieździe kulka. Zaślepka uszczelniająca zapobiega wyciekaniu smaru oraz wnikaniu zabrudzeń i ciał obcych. Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej. Wytrzymują duże obciążenia.
Numer produktu Essentra:

20213206

Numer produktu produkcyjny:

20213206

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 13,1567 zł
50 - 99 11,8497 zł
100 - 199 10,5428 zł
200 - 499 9,889 zł
500 + 9,192 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,16 zł

1 x 13,1567 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Waga g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Siła odciągania min. kg 4.0
Obciążenie statyczne maks. 100.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 40.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 4.0
Materiał Stal
Materiał nakrętki Neopren

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt