Te przeguby kulowe z płaską obudową służą do łączenia dwóch elementów. Układ kula-gniazdo umożliwia płynny i elastyczny ruch w wielu kierunkach. Płaski element obudowy ułatwia instalację dzięki możliwości chwycenia części kluczem maszynowym.
Te przeguby kulowo-gniazdowe gwarantują długotrwałą eksploatację i płynne działanie dzięki zredukowaniu tarcia i ścierania na połączeniu komponentów i zapewnieniu elastyczności połączenia elementów przesuniętych względem siebie.
Są dostarczane bez nakrętki sześciokątnej. Dzięki łatwości instalacji i bezpieczeństwu połączenia są szeroko stosowane w układach automatyki przemysłowej oraz urządzeniach medycznych i budowlanych.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Gwint ręczny | d1 | l1 ±0.3 | Materiał | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,847 zł - 76,8926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 7,014 zł - 10,8042 zł | 3508 Na stanie |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
19.3
|
||
| 5,707 zł - 9,4972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal
|
8.0
|
12.8
|
||
| 6,535 zł - 10,8913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal
|
10.0
|
14.8
|
||
| 13,026 zł - 21,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
24.0
|
||
| 19,561 zł - 30,06 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 13,026 zł - 21,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal
|
16.0
|
24.0
|
||
| 18,167 zł - 27,9689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 6,448 zł - 10,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal
|
13.0
|
19.3
|
||
| 20,824 zł - 32,064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 65,609 zł - 87,479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
30.0
|
||
| 48,357 zł - 69,0509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 65,609 zł - 87,479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
30.0
|
||
| 71,36 zł - 95,1464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
30.0
|
||
| 226,191 zł - 301,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
30.0
|
||
| 39,601 zł - 60,9042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
24.0
|
||
| 60,686 zł - 86,6948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 29,668 zł - 45,6128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
24.0
|
||
| 6,099 zł - 9,3665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stal
|
8.0
|
12.8
|
||
| 55,981 zł - 74,6272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stal
|
22.0
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować