20217037
20217037
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 53,2708 zł |
| 50 - 99 | 47,9653 zł |
| 100 - 199 | 42,6068 zł |
| 200 - 499 | 39,949 zł |
| 500 + | 37,292 zł |
| Gwint ręczny | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| d4 | 14.8 |
| h1 ±0.3 | 12.5 |
| Waga g | 25.2 |
| h2 ±0.3 | 11.0 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F tol. h14 | 8.0 |
| Siła odciągania min. kg | 4.0 |
| Obciążenie statyczne maks. | 100.0 |
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 40.0 |
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 4.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować