Menu Search

Przegub kulowy Lewa ręka 16.0 M10 Stal nierdzewna 303

Te lewe przeguby kulowo-gniazdowe umożliwiają płynny, ciągły ruch obrotowy i liniowy. Przegub może odchylać się we wszystkich kierunkach w wyniku obracania się kuli w gnieździe. Są wyposażone w nakrętkę sześciokątną i zapewniają trwałość, nawet przy pracy z wyjątkowo dużymi obciążeniami. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję).
Numer produktu Essentra:

20213138

Numer produktu produkcyjny:

20213138

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 53,3082 zł
50 - 99 47,9683 zł
100 - 199 42,6286 zł
200 - 499 39,9815 zł
500 + 37,3334 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

53,31 zł

1 x 53,3082 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Waga g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Siła odciągania min. kg 8.0
Obciążenie statyczne maks. 400.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 160.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 8.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt