20213046
20213046
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 27,9105 zł |
| 50 - 99 | 25,1284 zł |
| 100 - 199 | 22,3464 zł |
| 200 - 499 | 20,9554 zł |
| 500 + | 19,5195 zł |
| Gwint ręczny | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Waga g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Siła odciągania min. kg | 6.0 |
| Obciążenie statyczne maks. | 200.0 |
| Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 80.0 |
| Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 6.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować